(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Small Hex Trimmer P-2 (SW)【120 Pieces Per Package】

Small Hex Trimmer P-2 (SW)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      489,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Nominal Thread (M)] 8
[Pitch (mm)] 1.25
[Detailed shape] Small Dia.
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50
[Surface treatment] None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate

Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 8 Length L (mm) 40 Pitch(mm) 1.25
Detailed Shape Small Diameter Basic Shape Hex Material SWCH Equivalent
Surface Treatment Fabric Thread Type Metric coarse Tip Shape Flat End
Sales Unit Box/package Application Standard