(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Brass
[Surface treatment] None Thread
[Type]Metric coarse, Application/Function, Standard
[Sales unit] Box/package
[Surface treatment](Details) none, hex nut standard, Type 1
[Nominal Thread (M)] 3 4 5
Part Number |
---|
HNT1FCN-BR-M3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
5,509,118 VND | 1 Pack(s) | 5,000 Pieces Per Package 5,000 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 3 |
Loading...Tải…
Material | Brass | Thread Type | Metric coarse | Sales Unit | Box/package |
---|---|---|---|---|---|
Applications, Functions | Standard | Hex Nut Type | Type1 |