(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Nut DIN Standard

Hex Nut DIN Standard
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials] SUS303
[Surface treatment] None, Thread
[Type]Din standard, Application/Function: standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Surface treatment](Details) none, hex nut standard, Type 1
[Nominal Thread (M)] 1 1.2 1.4 1.6

Part Number
HNT1-SUS-DIN1
HNT1-SUS-DIN1.2
HNT1-SUS-DIN1.4
HNT1-SUS-DIN1.6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M)

30,613 VND

1 Piece(s) Same day 101

29,656 VND

1 Piece(s) Same day 101.2

29,656 VND

1 Piece(s) Same day 101.4

3,240 VND

1 Piece(s) Same day 101.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS303 Thread Type DIN Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Applications, Functions Standard Hex Nut Type Type1