(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Mini Stainless Steel Rotary Grip MSSR (MSSR-6)

Mini Stainless Steel Rotary Grip MSSR (MSSR-6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      435,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A mini rotary grip made entirely from stainless steel. Please use together with a stainless steel handle.

 
Part Number
MSSR-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

462,296 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6301323

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rotation Shape Shape Stick type (straight) Handle Material Stainless SUS303
Grip surface treatment No Mounting Section Material Stainless SUS303 Mounting Section Surface Treatment No
Mounting Method Male thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSSR-6 in the Mini Stainless Steel Rotary Grip MSSR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSSR-6 trong chuỗi Mini Stainless Steel Rotary Grip MSSR.

Products like this...

Part Number
MSSR-10
MSSR-5
MSSR-8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

650,256 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10402030

435,196 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M5241019

503,463 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8351627