(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Self-locking Oval Grip OG (OG-40)

Self-locking Oval Grip OG (OG-40)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      184,125VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Egg-shaped grip used for press-fit onto shaft.

 
Part Number
OG-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

184,125 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102642

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Shape Shape Egg Shape Handle Material Black phenol resin
Grip surface treatment No Mounting Section Material White Nylon Resin Mounting Section Surface Treatment No
Mounting Method Press Fitting

Please check the type/dimensions/specifications of the part OG-40 in the Self-locking Oval Grip OG series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OG-40 trong chuỗi Self-locking Oval Grip OG.

Products like this...

Part Number
OG-30
OG-55
OG-70
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Diameter
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

199,330 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 82031

215,223 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 123354

286,018 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 143868