(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Spanner FLS

Flat Spanner FLS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      560,276VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tension support base. 2 types of idler bolt length are available.

 
Part Number
FLS
FLS-90
FLS-130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAccessory Height with idler bolt included, L1 + L

560,276 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10None (body only)34

889,655 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10Idler Bolt ID-90104

965,850 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Idler Bolt ID-130144

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Height(mm) 34 Body Material Ductile cast iron FCD450 Main Body Surface Treatment Black wrinkle paint