(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tension support base made from aluminum. 2 types of idler bolt length are available.
Part Number |
---|
AL-2 |
AL-2-90 |
AL-2-130 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|
921,346 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | None (body only) | ||
1,318,853 VND | 1 Piece(s) | 92 Day(s) or more | 10 | Idler Bolt ID-90 | ||
1,413,501 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Idler Bolt ID-130 |
Loading...Tải…
Main Body Height(mm) | 40 | Body Material | Aluminum AC2B | Main Body Surface Treatment | Silver hammer painting |