(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Spanner AL-1

Aluminum Spanner AL-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      936,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Tension support base made from aluminum. 2 types of idler bolt length are available.

 
Part Number
AL-1
AL-1-90
AL-1-130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAccessory

936,680 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10None (body only)

1,293,946 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Idler Bolt ID-90

1,414,365 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Idler Bolt ID-130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Height(mm) 95 Body Material Aluminum AC2B Main Body Surface Treatment Silver hammer painting