(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double End Plungers DEP

Double End Plungers DEP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      146,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Plungers with built-in balls on both sides. Use for positioning when an even load is required on both sides.

 
Part Number
DEP-25
DEP-30
DEP-40
DEP-50
DEP-70
DEP-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMax Load
(N)
Main Body Outer Diameter D
(mm)
Applicable Ball Buttons

146,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102.52.5-

146,278 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104.53.0BB-4

151,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 107.54.0BB-5

151,943 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108.05.0BB-6

160,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1012.07.0BB-10

172,688 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1015.08BB-12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Double Side Type