(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Standard Bracket, Hayauma Production, Hayauma Universal Series

Standard Bracket, Hayauma Production, Hayauma Universal Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,333,975VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· The assembly-type pressed steel material requires no welding.
· For lightweight items.
· A frame or bracket can be assembled using the Hayauma connection bracket and bolts/nuts.
· Double-sided hole (with nail hole) type.

 
Part Number
A14860-0112
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,333,975 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Surface Treatment Bright Chromate Plating Specifications Holes on Both Sides (Nail Holes)
Hole Pitch(mm) 30 Nail Hole Pitch(mm) 30 Length(mm) 1800
Part Name Hayauma Universal Direct Type 1800 Qty.(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part A14860-0112 in the Standard Bracket, Hayauma Production, Hayauma Universal Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A14860-0112 trong chuỗi Standard Bracket, Hayauma Production, Hayauma Universal Series.