(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rotating plug type which employs a urethane damper that bends freely.
[Features]
· Absorbs vibrations produced by pulse tools and striking tools, reducing worker load and prolonging the life of the coupling.
· The urethane foam damper part flexes freely (90° to one side)
Part Number |
---|
FA2L-3M-PU |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
380,953 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Joint Type | Threaded Type | Male/Female | Plug (Male) | Body Material | Steel with Nickel plating |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Compressed Air | Type | Twist | Valve Structure | Double passages opening type |
Seal Material | No Sealing Material | Operating Temperature Range(°C) | -5::60 | Operating Pressure Range(MPa) | ::0.8 |
Thread Size | R3/8 | Main Body Length A(mm) | 99.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FA2L-3M-PU in the Free Angle II Rotating Plug Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA2L-3M-PU trong chuỗi Free Angle II Rotating Plug Type.