(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A large selection of power lock bands is available
Part Number |
---|
B-PL-SS-075-AT |
B-PL-SS-108-VS |
B-PL-SUS-100-AT |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hose O.D. Tightening Range (Min) (mm) | Hose O.D. Tightening Range (Max.) (mm) | Material | Nominal | Compatible Hose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637,731 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 75 | 90 | [Steel] SS | 75 | KanaPower Hose New AT | ||
803,073 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 114 | 132 | [Steel] SS | 108 | V.S.-A Type / V.S. KanaLine A | ||
1,746,970 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 117 | [Stainless Steel] SUS304 | 100 | KanaPower Hose New AT |
Loading...Tải…
Types | Band length fixed |