(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Saddle Clamp for Pair Tubes (A10445-0027)

Saddle Clamp for Pair Tubes (A10445-0027)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      37,843VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Saddle band for pair tubes

[Features]
· Use A pins or screws for fixture.
· Zinc electroplated finish.

 
Part Number
A10445-0027
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Hole pitch P
(mm)

41,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2 Outlets94

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Saddle band Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm) 10~Less than 20 Applicable Pipe Type Pair tube
Material Steel Surface Treatment Electrolytic Zinc Plating Qty.(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part A10445-0027 in the Saddle Clamp for Pair Tubes series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A10445-0027 trong chuỗi Saddle Clamp for Pair Tubes.

Products like this...

Part Number
A10445-0012
A10445-0046
A10445-0065
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Hole pitch P
(mm)

37,843 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Outlets58

63,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4 Outlets166

84,008 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 5 Outlets202