(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Totaku Power Clamp (92372-125)

Totaku Power Clamp (92372-125)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      900,689VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A hose band for attaching fittings to ridged outer surfaces.

 
Part Number
92372-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Compatible Hose Size Applicable Hose Nominal

966,928 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Steel] SS125Line Power AT125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Band length fixed

Please check the type/dimensions/specifications of the part 92372-125 in the Totaku Power Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 92372-125 trong chuỗi Totaku Power Clamp.

Products like this...

Part Number
92370-65LA
92370-75LA
92371-100LA
92372-150AT
92372-200
92372-250
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Compatible Hose Size Applicable Hose Nominal

900,689 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Steel] SS65Line Ace65LA

949,014 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Steel] SS75Line Ace75LA

2,895,712 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS100Line Ace100LA

1,366,031 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Steel] SS150Line Power AT150AT

2,124,660 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Steel] SS200Line Power AT200

3,443,930 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Steel] SS250Line Power ATS250