(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
General Blade Hose V.S. Canaline A (Part Number)

General Blade Hose V.S. Canaline A
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
  • CAD Data unavailable

Product Description

Reinforcing cord confers an allowed pressure tolerance of 0.490MPa. Lightweight and flexible hose. A pressure-resistant type of V.S. hose.

Part Number
VS-KL-065-[1-50/1]
VS-KL-150-[1-20/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Designation (or Nominal Diameter ) / mm O.D.
(Ø)
Allowable Bending Radius
(mm)
Nominal Diameter / Inch
(φ)
I.D.
(mm)
Length
(m)

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 6578.52702 1/263.51 ~ 50

-

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1501827806152.41 ~ 20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water Cutting Service Usage Presence Properties Standard / Pressure Resistance / Vacuum
Hose Material Vinyl Chloride Mounting Metal Fittings No Color Red
Operating Temperature Range(°C) -10::50 Allowable Pressure (Normal Temperature)(MPa) ::0.5