(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used as a filter for water and chemicals.
Part Number |
---|
CSS-01 |
CSS-02 |
CSS-03 |
CSS-04 |
CSS-M5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Mounting Screw T | Pipe Connection Port Type | Effective Sectional Area (mm2) | Effective Sectional Area【classification】 (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398,947 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1/8B(6A) | R | 13 | ~15 | ||
525,437 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1/4B(8A) | R | 20 | ~20 | ||
777,239 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3/8B(10A) | R | 25 | ~30 | ||
1,080,383 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1/2B(15A) | R | 56 | ~60 | ||
345,348 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M5X0.8 | M | 4 | 5 or Less |
Loading...Tải…
Type | Standard | Body Material | SUS304 | Cover | No |
---|---|---|---|---|---|
Element Material | SUS316 Sintered Compact | Silencing Effect(dB) | 20 |