(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Caster (F8 Series) (CAF8) (Part Number)

Caster (F8 Series) (CAF8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,077VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The wheel material is polyamide. Allowable load is 1,200N to 3,000N.

[Features]
· The stopper locks the swivel part of the bracket and rotation of the wheel simultaneously

Part Number
CAF8-080SBF-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType H
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Stopper Allowable Load
(daN)
Bracket Material Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
D
(Ø)
T
(mm)

1,522,291 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate107140.01~220.00With Stopper180SUS304Slotted Holes45(60)75(80)851008030

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Polyamide Wheel Characteristics Abrasion Resistance

Please check the type/dimensions/specifications of the part CAF8-080SBF-SUS in the Caster (F8 Series) (CAF8) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CAF8-080SBF-SUS trong chuỗi Caster (F8 Series) (CAF8).

Products like this...

Part Number
CAF8-080FBF
CAF8-080FBF-SUS
CAF8-080FBL
CAF8-080SBL
CAF8-080SBL-SUS
CAF8-100FBF
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType H
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Stopper Allowable Load
(daN)
Bracket Material Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
D
(Ø)
T
(mm)

685,780 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole107140.01~220.00With Stopper180SPHD-----8030

1,499,290 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole107140.01~220.00With Stopper180SUS304-----8030

408,430 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole107140.01~220.00No180SPHD-----8030

473,176 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate107140.01~220.00No180SPHDSlotted Holes45(60)75(80)851008030

980,559 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate107140.01~220.00No180SUS304Slotted Holes45(60)75(80)851008030

702,970 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole128140.01~220.00With Stopper200SPHD-----10030