(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Caster (F5 Series) (CAF5) (Part Number)

Caster (F5 Series) (CAF5)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      832,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wheels are made of urethane. Allowable load is 2,000N to 7,500N.

Part Number
CAF5-200SSL-H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType H
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Stopper Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
D
(Ø)
T
(mm)

3,530,716 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate250485.01~750.00No750Slotted Holes73(87)105(105)11014020050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Urethane (Thermosetting Property) Wheel Characteristics Abrasion Resistance Bracket Material SPHD

Please check the type/dimensions/specifications of the part CAF5-200SSL-H in the Caster (F5 Series) (CAF5) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CAF5-200SSL-H trong chuỗi Caster (F5 Series) (CAF5).

Products like this...

Part Number
CAF5-080FSF
CAF5-080FSL
CAF5-080PSL
CAF5-080SSF
CAF5-080SSL
CAF5-100FSF
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType H
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Stopper Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
D
(Ø)
T
(mm)

1,157,245 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Swiveling, Through Hole107140.01~220.00With Stopper200-----8025

920,690 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole107140.01~220.00No200-----8025

832,348 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10fixation107140.01~220.00No200Slotted Holes45(60)75(80)851008025

1,171,483 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate107140.01~220.00With Stopper200Slotted Holes45(60)75(80)851008025

928,358 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate107140.01~220.00No200Slotted Holes45(60)75(80)851008025

1,455,248 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole128140.01~220.00With Stopper200-----10030