(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Caster (E3 Series) (CAE3) (Part Number)

Caster (E3 Series) (CAE3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      364,511VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wheels are made of nitrile rubber. Allowable load is 650N to 2,300N.

Part Number
CAE3-200PBL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType H
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Stopper Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
D
(Ø)
T
(mm)

1,190,745 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10fixation240220.01~320.00No230Slotted Holes73(85)105(105)11414020050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Nitrile Rubber (NBR) Wheel Characteristics No Bracket Material SPHD

Please check the type/dimensions/specifications of the part CAE3-200PBL in the Caster (E3 Series) (CAE3) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CAE3-200PBL trong chuỗi Caster (E3 Series) (CAE3).

Products like this...

Part Number
CAE3-080PBL
CAE3-080SBF
CAE3-080SBL
CAE3-100FBF
CAE3-200SBF
CAE3-200SBL
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType H
(mm)
Allowable Load Range
(daN)
Stopper Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length L
(mm)
Plate Width W
(mm)
D
(Ø)
T
(mm)

364,511 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10fixation10735.01~80.00No65Slotted Holes45(60)75(80)851008025

712,415 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate10735.01~80.00With Stopper65Slotted Holes45(60)75(80)851008025

485,225 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate10735.01~80.00No65Slotted Holes45(60)75(80)851008025

804,245 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Through Hole12835.01~80.00With Stopper80-----10030

1,813,645 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate240220.01~320.00With Stopper230Slotted Holes73(85)105(105)11014020050

1,452,490 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Swiveling, Plate240220.01~320.00No230Slotted Holes73(85)105(105)11014020050