(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Resin Roller (Roller for Conveyor), S Series (SJR-3018), Diameter φ30.6 × Width 90 - 390

Resin Roller (Roller for Conveyor), S Series (SJR-3018), Diameter φ30.6 × Width 90 - 390
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
φ30 resin roller. Suited for transporting lightweight, small items with steel frame. Roller unit of the SJR-3018 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ30.6. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is is 90W to 390W.
- Custom sizes are not available.
· Resin molded SUS ball bearing.
· Model 60 frame

 
Part Number
SJR-3018-[90,​150,​240,​305,​390][W,​W*,​W-,​WX][ジクツキ,​ジクナシ]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 30.5
Roller Material Resin Bearing Double Surface Treatment No
Properties Water Resistance Lining No Bearing Material Resin
Operating Temperature Range(°C) 0::40