(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Machined Wheel Conveyor, (W-36WW), W9╳2 ╳ Ø36 ╳ total height 45 (Part Number)

Machined Wheel Conveyor, (W-36WW), W9╳2 ╳ Ø36 ╳ total height 45
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
  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

[Features]
· Choose from straight type or curve type (straight type length 150 to 3,000 can be specified in lengths of 1 mm units.
·

 
Part Number
W-36WW-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][30,​40,​50,​75]P-90
W-36WW-[1000,​2000,​3000]L[*,​-,​X][30,​40,​50,​75]P
W-36WW-[1010-1990/10]L[*,​-,​X][30,​40,​50,​75]P
W-36WW-[150-990/10]L[*,​-,​X][30,​40,​50,​75]P
W-36WW-[2010-2990/10]L[*,​-,​X][30,​40,​50,​75]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Extrusion Type Curve Angle(°) Curve Center Diameter R

-

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 30 ~ 75-Curves901000 ~ 1200

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30 ~ 751000 ~ 3000Straight--

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30 ~ 751010 ~ 1990Straight--

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30 ~ 75150 ~ 990Straight--

-

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 30 ~ 752010 ~ 2990Straight--

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Zigzag Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 9
Wheel Load Capacity(kgf) 40 Wheel Outer Dia. D(mm) 36 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items / Medium Load Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Outside Bending Type
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 45