(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Hot dipped frame conveyor (WM-3812NPS) Width 12 x Diameter φ38 x Total Height 52

Hot dipped frame conveyor (WM-3812NPS) Width 12 x Diameter φ38 x Total Height 52
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
  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

Corocon with length: 150 to 3,000 specifiable in 10 mm units [Price from 1100 yen]

 
Part Number
WM-3812NPS-[150-1790/10]L-[50,​75,​100]P
WM-3812NPS-[1800,​2400,​3000]L-[50,​75,​100]P
WM-3812NPS-[1810-2390/10]L-[50,​75,​100]P
WM-3812NPS-[2410-2990/10]L-[50,​75,​100]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 50 ~ 100150 ~ 1790

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 50 ~ 1001800 ~ 3000

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 50 ~ 1001810 ~ 2390

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 50 ~ 1002410 ~ 2990

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Steel Wheel Width W(mm) 12
Wheel Load Capacity(kgf) 15 Wheel Outer Dia. D(mm) 38 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items Wheel Surface Treatment Chromate Frame Shape Inward-curved Type
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Hot dip plating External Height H(mm) 52