(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·Replacement bearing wheel suitable for high allowable load.
Part Number |
---|
UH-50MCE |
UH-65MCE |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Outer Dia. (Ø) | Width of Wheel (mm) | Hole Diameter (Ø) | Width of Hub (mm) | Allowable Load (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582,156 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 50 | 38 | 10.2 | 42 | 400 | ||
791,373 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 65 | 48 | 16.1 | 51.5 | 600 |
Loading...Tải…
Wheel Type | Integrated | Tire Material | MC Nylon (Conductive) | Bearing | Available |