(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wheel NRC Series

Wheel NRC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      294,452VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A replacement wheel with a rubber construction.

Part Number
NRC-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

294,452 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Gray Wheel Outer Dia.(Ø) 75
Width of Wheel(mm) 27 Hole Diameter(Ø) 8 Width of Hub(mm) 32
Bearing Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part NRC-75 in the Wheel NRC Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NRC-75 trong chuỗi Wheel NRC Series.