(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Direct Current Static Eliminator KD-110 / KD-110SI

Direct Current Static Eliminator KD-110 / KD-110SI
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,831,108VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ionizes without any air flow. Suited for workpieces that cannot stand up to wind.

 

Part Number
KD-110
KD-110SI
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIon Balance Adjustment Function Discharge Electrode Pin

11,831,108 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NoTungsten

16,307,659 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more ManualPolysilicone

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Windless Type Alarm Display Static /Static Removal state Additional Function No
Air Volume(m3/min) 0 Input Voltage AC100V AC Adapter Provided
Power Consumption(VA) 1.5