(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Reliable engagement with the belt in a two-row tooth arrangement, with travel in both directions possible.
Part Number |
---|
M12S1020R6 |
M12S1525Q6 |
M12S1525R6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | The Number of Teeth | Shaft Bore Config. | Shaft Hole Dia. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692,123 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | Round Shape | φ20 | ||
715,545 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 15 | Square shape | □25 | ||
715,545 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 15 | Round Shape | φ25 |
Loading...Tải…
Material | Polyacetal |