(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Maintenance-free vibration-resistant mount that does not require air source.
Part Number |
---|
BMM040-L |
BMM060-L |
BMM200-L |
BMM270-L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Load Range (kN) |
---|---|---|---|---|---|
2,521,730 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | ~0.320 | ||
2,547,625 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ~0.320 | ||
2,612,168 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ~0.320 | ||
2,638,065 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.321~0.800 |
Loading...Tải…
Type | Mount Type | Main Body Surface Treatment | No | Properties | Performance of Vibration Proofing |