(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
machinery hinge (MCH)

machinery hinge (MCH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      547,001VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Aluminum flat hinge perforated type for fixing with flat head bolt.

 
Part Number
MCH5855SL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

547,001 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 55 Flat Hinge Type Rectangle shaped Width W(mm) 58
Body Material Zinc Die-Casting Main Body Type Flat Hinges Operating Environment Standard
Mounting Method Screw Additional Function No Mounting Screw Hole Type Slotted Holes
Main Body Surface Treatment Paint Turning Angle(deg) 180 Main Body Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCH5855SL in the machinery hinge (MCH) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCH5855SL trong chuỗi machinery hinge (MCH).