(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Screw-type offset machinery handle set from the front. Elbow uses glass fiber reinforced polyamide for heavy loads.
Main Body Material | Aluminum | Height(mm) | 56 | Main Body Type | Imposition Type |
---|---|---|---|---|---|
Grip thickness(mm) | 20 | Surfaced Type Category | U Shaped | Mounting Method | Round hole |
U Shape | Deformation | Main Body, Surface Treatment | Alumite Satin Finishing | Additional Function | No |
Handle Cross Sectional Shape | Round shape | Allowable Load(N) | 500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MH13-250B in the Machinery Handle (MH13) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MH13-250B trong chuỗi Machinery Handle (MH13).
Part Number |
---|
MH13-200B |
MH13-200N |
MH13-250N |
MH13-300B |
MH13-300N |
MH13-350B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pitch L (mm) | Main Body Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,389,749 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 200 | Matt Black | ||
2,279,783 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 200 | Matte Natural | ||
2,395,060 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 250 | Matte Natural | ||
2,571,685 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 300 | Matt Black | ||
2,536,502 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 300 | Matte Natural | ||
2,649,464 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | 350 | Matt Black |