(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Universal Handle (UN8)

Universal Handle (UN8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      755,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·The grip adopts SUS304 which has excellent rust prevention.

 
Part Number
UN8-88-SUS
UN8-96-SUS
UN8-120-SUS
UN8-128-SUS
UN8-160-SUS
UN8-180-SUS
UN8-200-SUS
UN8-235-SUS
UN8-250-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch L
(mm)
Full Length
(mm)

755,290 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1088100

780,211 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1096108

780,975 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10120132

805,898 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10128140

806,881 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10160172

832,133 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10180192

857,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10200212

883,070 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10235247

883,726 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10250262

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Stainless Steel Height(mm) 40 Main Body Type Imposition Type
Grip thickness(mm) 12 Surfaced Type Category U Shaped Mounting Method Female Thread
U Shape Deformation Main Body, Surface Treatment No Additional Function No
Handle Cross Sectional Shape Round shape Allowable Load(N) 200 Main Body Color Silver