(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ergo Arch Grip Spacer (EAG-SS)

Ergo Arch Grip Spacer (EAG-SS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      194,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ergonomic arch grip (EAG, EAG-CF) can change grip height by attaching it.

Part Number
EAG110SS
EAG140SS
EAG180SS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSHeight
(mm)

194,046 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1018

194,483 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1019.5

194,921 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1020.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Main Body Type Related Components Mounting Method Round hole
Main Body, Surface Treatment Matt Finish Additional Function No Main Body Color Matt Black