(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Engineering Plastic Latch (EPL)

Engineering Plastic Latch (EPL)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      272,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· The housing is made of plastic and has an insulating effect.
· The lock position is 90°.
· Degree of protection IP65 suitable.

Part Number
EPL28W5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

272,295 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Plug Entry Wing

Please check the type/dimensions/specifications of the part EPL28W5 in the Engineering Plastic Latch (EPL) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EPL28W5 trong chuỗi Engineering Plastic Latch (EPL).