(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Tightener, Crank Tightener (SRT, CRT)

Straight Tightener, Crank Tightener (SRT, CRT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      331,771VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Simple tightener in straight or crank shape. [Specifications]Main Body: steel (SPHC), cationic paint, black

Part Number
CRT130
CRT210
SRT133
SRT215
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications d
(φ)

337,871 VND

1 Piece(s) Same day 10Crank tightener11

411,523 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Crank tightener21

331,771 VND

1 Piece(s) Same day 10Straight tightener11

417,625 VND

1 Piece(s) Same day 10Straight tightener21

Loading...Tải…

  1. 1