(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Latch (Compression Type) (MCL)

Metal Latch (Compression Type) (MCL)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      610,695VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Vibration resistance latch with a pull-in structure.IP65 standard compliant.

[Features]
· The lock position is 90°.
· Degree of protection IP65 compliant

Part Number
MCL32T8
MCL32W5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPlug Entry

611,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Triangle

610,695 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10Wing

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded)