(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
There are 4 kinds of keys available according to the shape of the latch socket.
Part Number |
---|
KEY5W |
KEY6S |
KEY7S |
KEY8T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Plug Entry | Applicable latch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158,190 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Wing | EPL28W5 / MCL32W5 / MTL28W5 / MTE28W5 / MTS28W5 / PFC17W5 | ||
165,370 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Square 6mm | MML20S6 | ||
185,640 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | Square 7mm | MTL28S7 / MTE28S7 / MTS28S7 / PFC17S7 | ||
180,460 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | Triangle 8mm | MCL32T8 / MTL28T8 / PFC17T8 |
Loading...Tải…
Types | Key |