(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Guide Rail (RC Profile) (RC)

Guide Rail (RC Profile) (RC)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,087,163VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise. Use as a workpiece guide.

Part Number
RC20
RC20-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSC channel material

1,087,163 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Steel

2,315,116 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Stainless Steel

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Polyethylene Rail