(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A compact type jack. Screw sizes from M6 to M20 are available.
Mini Jack (BJ331)
Dimensional drawing 1
Dimensional drawing 2
Part Number | L | L1 | L2 | D | W | M | Allowable Load (kN) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ331-06001 | 25 | 6 | 6 | 6 | 13 | M6 × 1 | 3.6 | 11 |
BJ331-06002 | 12 | 13 | ||||||
BJ331-08001 | 30 | 8 | 7 | 8 | 17 | M8 × 1.25 | 6.5 | 40 |
BJ331-08002 | 16 | 45 | ||||||
BJ331-10001 | 40 | 10 | 8 | 10 | 19 | M10 × 1.5 | 10.4 | 60 |
BJ331-10002 | 20 | 65 | ||||||
BJ331-12001 | 50 | 12 | 10 | 12 | 24 | M12 × 1.75 | 15.1 | 110 |
BJ331-12002 | 24 | 120 | ||||||
BJ331-16001 | 60 | 16 | 13 | 16 | 30 | M16 × 2 | 28.2 | 240 |
BJ331-16002 | 32 | 265 | ||||||
BJ331-20001 | 80 | 20 | 15 | 20 | 36 | M20 × 2.5 | 44.1 | 350 |
BJ331-20002 | 40 | 400 |
Usage example
Part Number |
---|
BJ331-06001 |
BJ331-06002 |
BJ331-08001 |
BJ331-08002 |
BJ331-10001 |
BJ331-10002 |
BJ331-12001 |
BJ331-12002 |
BJ331-16001 |
BJ331-16002 |
BJ331-20001 |
BJ331-20002 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Diameter M (mm) | Thread Length L (mm) | L1+L2 (mm) | Allowable Load |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210,515 VND 146,097 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M6×1 | 25 | 12 | 3600 | ||
221,856 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | M6×1 | 25 | 18 | 3600 | ||
257,911 VND 176,411 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M8×1.25 | 30 | 15 | 6500 | ||
254,843 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M8×1.25 | 30 | 23 | 6500 | ||
297,155 VND 256,148 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10×1.5 | 40 | 18 | 10400 | ||
294,086 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | M10×1.5 | 40 | 28 | 10400 | ||
412,960 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M12×1.75 | 50 | 22 | 15100 | ||
414,056 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M12×1.75 | 50 | 34 | 15100 | ||
486,165 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M16×2 | 60 | 29 | 28200 | ||
488,903 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M16×2 | 60 | 45 | 28200 | ||
715,746 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M20×2.5 | 80 | 35 | 44100 | ||
868,605 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | M20×2.5 | 80 | 55 | 44100 |