(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Unit (Pad Type) (BBU)

Ball Unit (Pad Type) (BBU)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,737,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Swivel head pad for use as attachment for jig etc. Tip available in 3 types: serration, flat & plastic.

 
Part Number
BBU-2428-S
BBU-3030-E
BBU-3030-S
BBU-3636-E
BBU-3636-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTip Type Chip Material D
(φ)
Thread Diameter M Length L
(mm)
d
(φ)
Allowable Load
(N)

3,738,492 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Serrated TypeSKH51 / Hardening24M10×1.5281643600

3,738,492 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Resin TypePolyacetal30M12×1.75302057700

4,436,167 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10Serrated TypeSKH51 / Hardening30M12×1.75302057700

3,737,333 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Resin TypePolyacetal36M12×1.75362585600

4,012,336 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Serrated TypeSKH51 / Hardening36M12×1.75362585600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Circular Type Workpiece Grip Body Material SCM440 / Hardening