(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Swivel tip stop screw. Head with large tip attached. Screw sizes from M6 -M16 available.
Part Number |
---|
BJ736-06020B |
BJ736-08020B |
BJ736-08040B |
BJ736-10025B |
BJ736-10040B |
BJ736-10050B |
BJ736-10075B |
BJ736-12050B |
BJ736-16100B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Thread Diameter M | Length L (mm) | d (φ) | Allowable Torque (N) | Clamping force (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257,070 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M 6×1 | 23 | 10 | 2.5 | 2100 | ||
306,570 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M8×1.25 | 22 | 13 | 6.5 | 4100 | ||
329,670 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M8×1.25 | 42 | 13 | 6.5 | 4100 | ||
349,800 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M10×1.5 | 28 | 14 | 13 | 6500 | ||
302,346 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M10×1.5 | 43 | 14 | 13 | 6500 | ||
371,250 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M10×1.5 | 53 | 14 | 13 | 6500 | ||
363,830 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | M10×1.5 | 78 | 14 | 13 | 6500 | ||
483,450 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M12×1.75 | 52 | 19 | 15.4 | 6400 | ||
792,990 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | - | M16×2 | 101 | 24 | 50 | 15600 |
Loading...Tải…
Body Material | SCM435 / Hardening |