(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Plastic Pillow Unit UCVP-S6

Plastic Pillow Unit UCVP-S6
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,330,867VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This pillow unit features a bearing made from stainless steel material, and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance.

Part Number
UCVP204S6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,330,867 VND

1 Piece(s) 35 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Insert Bearing Unit Bearing Unit, Type Pillow Type Shaft Bore Dia. d(Ø) 20
Unit Body Material Plastic Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Type Type of Pillow Blocks Standard
Rolling Element Material Stainless Steel Mounting Height H(mm) 33.3 Surface Treatment No
Basic Load Rating: Dynamic Load(N) 10900 Basic Load Rating: Static Load(N) 5350 Diameter series symbol Used for Light load
Fit J7 Accessory No Cover Grease Type Grease for eatables
Seal Nitrile Machining No Stroke No

Please check the type/dimensions/specifications of the part UCVP204S6 in the Plastic Pillow Unit UCVP-S6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UCVP204S6 trong chuỗi Plastic Pillow Unit UCVP-S6.