(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Resin wheel conveyor (WB-36PS) Width 9 x Diameter φ36 x Total Height 49.3

Resin wheel conveyor (WB-36PS) Width 9 x Diameter φ36 x Total Height 49.3
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
  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

ø36 Resin wheel Corocon cannot easily damage workpieces. Frame is BOX type. (Length 150-3000 specifiable in 1 mm units)

 
Part Number
WB-36PS-[150-3000/1]L[*,​-,​X][50,​75,​100]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 50 ~ 100150 ~ 3000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conveyance Type Straight Wheel Surface Material Resin Wheel Width W(mm) 9
Wheel Load Capacity(kgf) 10 Wheel Outer Dia. D(mm) 36 Type Wheel conveyor body
Application For transporting small items Wheel Surface Treatment No Frame Shape Pad Type
Frame Material Steel Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 49.3