(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Roller Conveyor, M Series (R-5714P)

Steel Roller Conveyor, M Series (R-5714P)
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
Popular and highly versatile ø57 steel roller conveyor for use with moderate loads. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 50 mm units specifiable.

Part Number
R-5714P-900R-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-5714P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,​100,​150,​200]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Frame Type Machine Length L
(mm)
Curve Angle(°) Curve Inner Rounding

-

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 100 ~ 100075 ~ 200Curves-90900

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100 ~ 100075 ~ 200Straight500 ~ 3000--

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 57.2 Roller Thickness t(mm) 1.4
Application For transporting small items / Medium Load Roller Type Straight Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint Roller Surface Treatment Hot Zinc Plating Machine Height H(mm) 100
Roller Strength(N / 1pc.) 421.7::1716.2 Specifications Standard