(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Three-Armed Knob (TAK) (TAK80)

Three-Armed Knob (TAK) (TAK80)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      559,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Strong tightening achievable with the 3 arms, ensuring plenty of grip. Operating temperature -20°C to 110°C.

Part Number
TAK80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Length L
(mm)
Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

559,403 VND

1 Piece(s) Same day 106228036

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Round hole Main Body Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section Material Steel Set Screw Thread Machining No Polygon, type Triangular
Additional Function No Female Thread, Round hole processing Blind Hole / Accuracy Hole Main Body Surface Treatment No
Mounting Section Surface Treatment Black Oxide Coating Main Body Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAK80 in the Three-Armed Knob (TAK) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAK80 trong chuỗi Three-Armed Knob (TAK).

Products like this...

Part Number
TAK100
TAK140
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Length L
(mm)
Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

623,291 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1083010047

1,082,706 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10103014050