(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Side Mount Filter (SFB, SFT)

Side Mount Filter (SFB, SFT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,405,561VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A tank surface mounting type oil filter that can be used with a breather (BM, BR) or pressure cap (PR).
· The gasket prevents oil leakages.

Part Number
SFB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,405,561 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flange Material Steel Cap Mounting Method Twist Lock Method Cap Mounting Section Diameter φ39

Please check the type/dimensions/specifications of the part SFB in the Side Mount Filter (SFB, SFT) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFB trong chuỗi Side Mount Filter (SFB, SFT).