(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Concealed Hinge (CCH, CCS)

Concealed Hinge (CCH, CCS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      238,970VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Door can be removed while the hinge is attached, removable type. Made of SUS304 for superior rust protection.

 
Part Number
CCH60520
CCH60524
CCS60521
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)
Body Material Operating Environment Main Body Surface Treatment

317,761 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1032.5SteelStandardZinc Plating

238,970 VND

1 Piece(s) Same day 1038.5SteelStandardZinc Plating

609,603 VND

1 Piece(s) Same day 1032.5Stainless SteelCorrosion ResistanceNo

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 60 Main Body Type Back hinge / hidden hinge Mounting Method Others
Additional Function No Mounting Screw Hole Type Others Turning Angle(deg) 120
Main Body Color Silver