(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Long Knurling Knob (LKF, LKK)

Long Knurling Knob (LKF, LKK)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Long Knurling Knob (LKF, LKK)
  • Long Knurling Knob (LKF, LKK)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      73,820VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Offering white one suitable for medical applications. ·Long type knurled knob.

Part Number
LKF20
LKF20A
LKF25
LKF25A
LKF30
LKK20X16
LKK25X20
LKK30X25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Diameter (mm) and/or Diameter Mounting Section Type Mounting Section Length L
(mm)
Mounting Section Material Male Tip Machining Female Thread, Round hole processing Mounting Section Surface Treatment Main Body Outer Diameter D
(Ø)
Main Body Height H
(mm)

80,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M6Female Thread16Brass-Blind HoleNo2125

143,690 VND

1 Piece(s) Same day 10M5Female Thread16Brass-Blind HoleNo2125

140,050 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Female Thread20Brass-Blind HoleNo2628

136,880 VND

1 Piece(s) Same day 10M6Female Thread16Brass-Blind HoleNo2628

224,630 VND

1 Piece(s) Same day 10M10Female Thread17Brass-Blind HoleNo3132

73,820 VND

1 Piece(s) Same day 10M6Male thread16[Steel] SteelNo-Zinc Plating2125

129,890 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Male thread20[Steel] SteelNo-Zinc Plating2628

215,655 VND

1 Piece(s) Same day 10M8Male thread25[Steel] SteelNo-Zinc Plating3132

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Round shape Main Body Material Phenol Types of round-shaped Cylindrical Shape
4-side finish Knurling Additional Function No Main Body Surface Treatment No
Main Body Color Black