(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Tubular Grip_GKR

Tubular Grip_GKR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Commercially available hex socket head bolts made from any material and produced by any manufacturer can be used.
· Simply insert the grip to install it.
· Can also be used as a rotary grip by combining it with a nut.

 
Part Number
GKR-8
GKR-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Diameter
(mm)

114,690 VND

1 Piece(s) Same day 108.5

107,480 VND

1 Piece(s) Same day 1010.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Revolving Grips Shape Stick type (straight) Handle Material Nylon 6
Handle Surface No Mounting Section Material Nylon 6 Mounting Section Surface Treatment No
Mounting Method Screw Mounted Full Length(mm) 88 Grip thickness(mm) 28
Grip length(mm) 88