(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Mini Plastic Rotating Grip_GMP

Mini Plastic Rotating Grip_GMP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      129,140VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Small plastic rotating grip.
[Features]
·Steel and stainless steel threads are standardized.
[Applications]
·For handle grips.

 
Part Number
GMP-13XM6
GMP-14XM6
GMP-16XM6
GMPS-13XM6
GMPS-14XM6
GMPS-16XM6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Material Mounting Section Surface Treatment Full Length
(mm)
Grip thickness
(mm)
Grip length
(mm)

158,555 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10[Steel] SUM22LBlack Oxide Coating18.81318.8

129,140 VND

1 Piece(s) Same day 10[Steel] SUM22LBlack Oxide Coating20.81420.8

139,750 VND

1 Piece(s) Same day 10[Steel] SUM22LBlack Oxide Coating23.81623.8

153,520 VND

1 Piece(s) Same day 10[Stainless Steel] SUS303No18.81318.8

252,866 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS303No20.81420.8

255,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Stainless Steel] SUS303No23.81623.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Revolving Grips Shape Stick type (straight) Handle Material Nylon 6
Handle Surface No Mounting Method Male thread Nominal of Thread M6