(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Urethane Bearing VBU/VBJ

Urethane Bearing VBU/VBJ
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      534,487VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For applications such as card and banknote feeding mechanisms or various ticket vending machines.
· (VBU: no shaft, VBJ: with shaft) materials and finishing: Main body: Thermosetting urethane rubber, polished; shaft: S45C black oxide coating (black).
· Select size based on load and speed use conditions

 
Part Number
VBJ-30
VBJ-45
VBJ-55
VBJ-65
VBU-30
VBU-45
VBU-55
VBU-65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Type O.D.
(Ø)
Width
(mm)
Tightening Method Nominal of Thread
(mm)
I.D.
(Ø)

727,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Screw307With Hex Nut8-

884,844 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Screw4511With Hex Nut10-

1,140,973 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Screw5514With Hex Nut12-

1,419,135 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Screw6515With Hex Nut12-

534,487 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Hole307--8

659,994 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Hole4511--15

828,386 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Hole5514--20

1,009,368 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10Hole6515--25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bearing Material Steel Outer Ring Type Flat Outer Ring Material Urethane
Operating/Environmental Requirement Standard