(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Eight-Lobed Knob, KP (KP-50)

Eight-Lobed Knob, KP (KP-50)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,230VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

You can set the desired screw length.
Please refer to screw cutting service for details.

 
Part Number
KP-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section Length
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)

109,910 VND

1 Piece(s) Same day 10M10405016

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Male thread Main Body, Type Round shape Knob Material Nylon 6
Round Shape, Type Chrysanthemum Knob Mounting Section Material SS400 Threaded End Machining No
Additional Function No Knob Finishing No Mounting Section Finish Trivalent Chromate

Please check the type/dimensions/specifications of the part KP-50 in the Eight-Lobed Knob, KP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KP-50 trong chuỗi Eight-Lobed Knob, KP.

Products like this...

Part Number
KP-30
KP-30A
KP-65
KP-65B
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section Length
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body Height
(mm)

70,230 VND

1 Piece(s) Same day 10M8303010

75,930 VND

1 Piece(s) Same day 10M6303010

223,046 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10M10506518

212,433 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10M12506518